Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M uhlovy, 4pin  56946
Ilustrační obrázek

M12 M uhlovy, 4pin

konektor s kompenzaci

Č.prod.: 56946
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 25,11 €
  • 23,72 €
  • 22,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

M12
Samec 90°
4-pin
Samostatně připojitelný
s integrovanou kompenzací

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 60 mm
Šířka 20 mm
Hloubka 20 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879047913

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 56946_dxf_d_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56946_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56946_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56946_ina_d_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu