MSVD sitova zasuvka
NEMA (GFCI), montaz na DIN listu
Č.prod.: | 67980 |
Hmotnost: | 0.21 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Chybový proud min. | 4 mA |
---|---|
Chybový proud max. | 6 mA |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 125 V |
---|---|
Provozní proud max. | 15 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 126 mm |
Šířka | 64 mm |
Hloubka | 55 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879041393 |