Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M primy / 2x M12 F uhlovy - Y-kabel  7000-40741-6230100
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

M12 M primy / 2x M12 F uhlovy - Y-kabel

PUR/PVC, cerny, delka 1,0m

Č.prod.: 7000-40741-6230100
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.106 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 25,20 €
  • 23,80 €
  • 22,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
TENTO VÝROBEK JIŽ NEVYRÁBÍME. VYBERTE SI ALTERNATIVNÍ PRODUKT.

Y- kabel M12 – M12, 4/3-pin
Samec přímý – samici 90°
A-kódování
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate

Délky kabelů 1 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 10 mm
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PUR
Počet pinů 4
Velikost klíče SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PUR
Počet pinů 3
Velikost klíče SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Strana 3
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Kódování A
Počet pinů 3
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 250 V
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
Identifikace kabelu 623
Typ kabelu 2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 35,97 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 3× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál izolace vodiče PVC
Vlastnosti materiálu izolace vodičů bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore izolace vodiče 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování černá, podobná RAL 9005
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál plášť PUR/PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore plášť 80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
Vnější Ø (plášť) 4.3 mm ±5%
Barva plášť černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí UL 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879156240

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-40741-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-40741-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-40741_stp_x_b.zip (B)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Označení kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu