Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-264VAC OUT: 24V/10ADC

Č.prod.: 85135
Hmotnost: 0.9 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 134,00 €
  • 126,95 €
  • 119,89 €
  • 105,79 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 10 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ne
Sériové zapojení ano
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní 5 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 100 V
Vstupní napětí 1 AC min. 90 V
Vstupní napětí 1 AC max. 132 V
Vstupní napětí 2 AC 240 V
Vstupní napětí 2 AC min. 173 V
Vstupní napětí 2 AC max. 264 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 4,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 2,1 A
Inrush current max. 18 A @ 230 V
Účinnost 86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 23 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 10 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 125 mm
Šířka 68 mm
Hloubka 125 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 90 % žádná kondenzace

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879694483

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85135_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85135_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 85135_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 85135_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CB  85135_DK-69998-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 85135_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85135_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 85135_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85135_ina_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85135_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 85135_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85135_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Napájení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu