ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-264VAC OUT: 24V/20ADC
Č.prod.: | 85137 |
Hmotnost: | 1.6 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 20 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 20 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Paralelní zapojitelnost | ne |
Sériové zapojení | ano |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 12 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
Vstupní napětí 1 AC min. | 90 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 132 V |
Vstupní napětí 2 AC | 200 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 173 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 264 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 7,8 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 4 A |
Inrush current max. | 40 A @ 230 V |
Účinnost | 89 % @ 115 V AC, 90 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 23 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 20 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 124 mm |
Šířka | 105 mm |
Hloubka | 124 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 20 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 90 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879694636 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----
---- Šroubovák ----