Ilustrační obrázek
Eco-Rail 20-100-240/24
VYBEHOVY TYP; NAHRADA: 85137
Č.prod.: | 85307 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1.7 kg |
Země původu: | CN |
Není k dispozici
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Paralelní zapojitelnost | ne |
Sériové zapojení | ano |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
---|---|
Vstupní napětí 1 AC min. | 90 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 132 V |
Vstupní napětí 2 AC | 200 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 173 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 264 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 9 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 4,5 A |
Inrush current max. | 30 A |
Externí předřazené jištění max. | 20 A |
Účinnost | 87 % @ 115 V AC, 89 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 23,76 V |
Výstupní napětí DC max. | 24,24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Výstupní proud | 20 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 125 mm |
Šířka | 105 mm |
Hloubka | 127 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 20 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 90 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Druh připojení 2
Připojení | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879401906 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----