Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Picco 12V/10W - 1fazovy spinany zdroj  87012
Ilustrační obrázek

Picco 12V/10W - 1fazovy spinany zdroj

IN: 110-230VAC / OUT: 12 - 15VDC - sroubove svorky

Č.prod.: 87012
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  CN
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 41,61 €
  • 39,42 €
  • 37,23 €
  • 32,85 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 0.85 A
Šroubová svorka: 0.14...1.5 mm²

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 5
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 115 V
Vstupní napětí 2 AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 100 V
Vstupní napětí AC max. 240 V
Vstupní napětí DC min. 120 V
Vstupní napětí DC max. 370 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,2 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,12 A
Inrush current max. 30 A
Externí předřazené jištění max. 10 A
Účinnost 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 12 V
Výstupní napětí DC min. 12 V
Výstupní napětí DC max. 15 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 0,85 A
Přemostění výpadku sítě min. 10 ms @ 115 V AC
Přemostění výpadku sítě max. 25 ms @ 115 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Snížení výkonu od 50 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 90 % žádná kondenzace
Výrobkový standard IEC 61010-2-201
EMC EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879299404

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 87012_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 87012_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 87012_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Držák válcové pojistky ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu