MICO Pro fix 1.6
Proud: 6A (pevne nastaveny)
Č.prod.: | 9000-41011-0600000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.053 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. | 40 A |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 DC | 12 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 DC | 24 V |
Vstupní napětí DC min. | 9 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Možnosti řízení | prostřednictvím Power modulu |
Výsledný proud, můstková sada, max. | 40 A |
Napájení systému | prostřednictvím Power modulu |
Elektrické údaje | Výstup
Počet výstupních kanálů | 1 |
---|---|
Vybavovací proud DC při plném zatížení na kanál | 6 A |
Zapínací kapacita max. | 30 mF |
Tolerance vybavovacího proudu min. | 0 % |
Tolerance vybavovacího proudu max. | 20 % |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, pevně uložený, min. | 0,2 mm² |
---|---|
Připojovací průřez, pevně uložený, max. | 2,5 mm² |
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min. | 0,2 mm² |
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max. | 4 mm² |
Číslo AWG, pevné uložení, min. | 14 |
Číslo AWG, pevné, max. | 24 |
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min. | 12 |
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max. | 24 |
Instalace | Připojení
Připojení | Můstkový systém |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 130 mm |
Šířka | 8 mm |
Hloubka | 114 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | UB + |
Druh připojení 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Druh připojení 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Druh připojení 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 0 V 1 |
Connection type 6
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | Out 1 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879552226 |
Příslušenství
---- Koncová deska pro svorkovnici ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----