Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS  9000-41078-0600001
Ilustrační obrázek

MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC

Č.prod.: 9000-41078-0600001
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.15 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 85,14 €
  • 80,41 €
  • 75,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

MICO FUSE 24 LED
8 kanálů
Celkový proud: max. 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 6 A
Výsledný proud max. 40 A
Elektrické údaje | Výstup
Spínací proud max. 20 mA
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, vstupy, max. 16 mm²
Připojovací průřez, výstupy min. 0,5 mm²
Připojovací průřez, výstupy max. 4 mm²
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max. 2,5 mm²
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 90 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 80 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Snížení výkonu od 40 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 24 V DC
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 14
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27142107
ECLASS-7.0 27142121
ECLASS-8.0 27142121
ECLASS-9.0 27142121
ECLASS-10.1 27142121
ECLASS-11.1 27142121
ECLASS-12.0 27142121
ETIM-5.0 EC001440
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
GTIN 4048879335263

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 9000-41078-0600001_MC165828-70000741-C6225-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 9000-41078-0600001_MC165828-70000741-C6225-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 9000-41078-0600001_E353054-QEUY8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 9000-41078-0600001_E353054-QEUY2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 9000-41078-0600001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-41078-0600001_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 9000-41078-0600001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-41078-0600001_ina_x_18.zip (18)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-41078-0600001_1178-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-41078-0600001_1178-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 9000-41078-0600001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Pojistka s jemným drátem ----
---- Napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----
  • pro MICO PRO / MICO BASIC / MICO FUSE / Modlink MSDD
    Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    8,80 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu