Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
7/8'' M primy - ukoncovaci odpor,  7000-78301-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

7/8'' M primy - ukoncovaci odpor,

DeviceNet, CANopen

Č.prod.: 7000-78301-0000000
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  PL
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 35,10 €
  • 33,15 €
  • 31,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Ukončovací odpor
Samec
7/8" (5-pin)
Šroubové připojení
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní proud na kontakt max. 8 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85332900
GTIN 4048879134699

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu