Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

A16 female 16-pole, Push-in, 250 V, 20 A

Č.prod.: 70MH-EB016-CP01020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.06 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 26,42 €
  • 24,95 €
  • 23,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

A16
Samice
16-pin
Svorky push-in
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Použijte prosím dutinku.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Provozní napětí DC 250 V
Provozní proud 16 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG min. 26
Číslo AWG max. 14
Instalace | Připojení
Délka odizolování 8 mm
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Gender female
Zapojovací cykly min. 500
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 16 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Combustibility class (UL94) V-0
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál nosič kontaktu PC
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost A16
Výška 34,1 mm
Šířka 23,2 mm
Hloubka 72 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879764582

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 70MH-EB016-CP01020_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-EB016-CP01020_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-EB016-CP01020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu