Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - CAN konektor, 120 Ohm, do 1Mbit/s
Ilustrační obrázek

ACS - CAN konektor, 120 Ohm, do 1Mbit/s

Č.prod.: 55760
Hmotnost: 0.046 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 53,51 €
  • 50,53 €
  • 47,56 €

Mohlo by Vás také zajímat

Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samice), šroubové svorky
max. 1 Mbit/s se zapnutým ukončovacím odporem
CANopen
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Ukončovací odpor integrovaný, přepínatelný
Přenosová rychlost max. 1 Mbit/s se zapnutým ukončovacím odporem
Průřez vodičů max. 1 mm²
Obecné údaje
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 65×48×16 mm
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+80 °C)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879049825
eClass 27279221
Země původu DE
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu