Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - Profibus konektor SUB-D9, 180°,  55584
Ilustrační obrázek

ACS - Profibus konektor SUB-D9, 180°,

samorez. svorky, nahrazuje 55583

Č.prod.: 55584
Hmotnost: 0.033 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 60,75 €
  • 57,38 €
  • 54,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Sběrnicový konektor 180°
PROFIBUS
SUB-D9 (samec), IDC terminály, tuhé a flexibilní kabely, připojení programovacího nástroje
PROFIBUS, FC-kabel tvrdý/měkký, 1× 2× 0.64 mm², pro tloušťku kabelu 8.0 ±0.5 mm
Certificate
Sběrnicové technologie

Technické údaje | Elektrické údaje
Ukončovací odpor integrované, připojitelné
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 4,75 V
Provozní napětí DC max. 5,25 V
Příkon max. 12,5 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 12 MBit/s
Instalace | Připojení
Připojení Zářezové svorky IDC
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Stupeň znečištění 2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 72 mm
Šířka 35 mm
Hloubka 17 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389091
GTIN 4048879050579

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 55584_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 55584_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Installation guide 55584_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Boční štípací kleště ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu