ACS - Profibus konektor SUB-D9
samorez. svorky, nahrazuje 55587
Č.prod.: | 55585 |
Hmotnost: | 0.038 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Sběrnicový konektor 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (samec), IDC terminály, tuhé a flexibilní kabely, připojení programovacího nástroje
PROFIBUS, FC-kabel tvrdý/měkký, 1× 2× 0.64 mm², pro tloušťku kabelu 8.0 ±0.5 mm
PROFIBUS
SUB-D9 (samec), IDC terminály, tuhé a flexibilní kabely, připojení programovacího nástroje
PROFIBUS, FC-kabel tvrdý/měkký, 1× 2× 0.64 mm², pro tloušťku kabelu 8.0 ±0.5 mm
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Ukončovací odpor | integrované, připojitelné |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 4,75 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 5,25 V |
Příkon max. | 12,5 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Zářezové svorky IDC |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 72 mm |
---|---|
Šířka | 40 mm |
Hloubka | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389091 |
GTIN | 4048879050562 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----