ACS - Slim Line potencialove svorky
Č.prod.: | 56082 |
Hmotnost: | 0.107 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Potenciálový blok
Slim Line
Slim Line
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Výsledný proud max. | 20 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 70 mm |
---|---|
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 32,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 00 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 01 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 7 |
PIN 1 | 00 |
PIN 2 | 01 |
PIN 3 | 02 |
PIN 4 | 03 |
PIN 5 | 04 |
PIN 6 | 05 |
PIN 7 | 06 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 7 |
PIN 1 | 07 |
PIN 2 | 08 |
PIN 3 | 09 |
PIN 4 | 10 |
PIN 5 | 11 |
PIN 6 | 12 |
PIN 7 | 13 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879049429 |