ACS - fixacni adapter kabelu, cerny
Č.prod.: | 55554 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Fixace kabelů 8× M12
Průměr kabelu (4...7 mm)
Průměr kabelu (4...7 mm)
Technické údaje
Technické údaje | Mechanické údaje
Opakovaná použitelnost otevř./zavř. min. | 20 Cykly |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 7 mm |
Výška | 11,5 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 104 mm |
Rozteč | 25×30 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27069290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23140390 |
ECLASS-7.0 | 23140390 |
ECLASS-8.0 | 23140390 |
ECLASS-9.0 | 23140315 |
ECLASS-10.1 | 23140390 |
ECLASS-11.1 | 23140315 |
ECLASS-12.0 | 23140315 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879458115 |