Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - konektory na profilovy kabel, IP20
Ilustrační obrázek

ACS - konektory na profilovy kabel, IP20

Č.prod.: 55604
Hmotnost: 0.008 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 9,77 €
  • 9,22 €
  • 8,68 €

Mohlo by Vás také zajímat

Připojovací svorka
pro sběrnicový nebo napájecí rozbočovač
Technické údaje
Provozní napětí max. 36 V DC
Celkový proud max. 8 A
Obecné údaje
Připojení Samořezná technika
Teplotní rozsah -20...+70 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Rozměry V׊×H 23×24×18 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879050517
eClass 27141106
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55604_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55604_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55604_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55604_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55604_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu