Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - montaz. adapt. na DIN listu  27905
Ilustrační obrázek

ACS - montaz. adapt. na DIN listu

Č.prod.: 27905
Hmotnost: 0.03 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

s upevňovacími šrouby, plast

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 82 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 15 mm

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27370419
ECLASS-7.0 27370419
ECLASS-8.0 27370419
ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.1 27370419
ECLASS-11.1 27370419
ECLASS-12.0 27370419
ETIM-5.0 EC001583
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879062770

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 27905_stp_d_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu