Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - objimka pro Modlight70  4000-75070-0000922
Ilustrační obrázek

ACS - objimka pro Modlight70

Č.prod.: 4000-75070-0000922
Hmotnost: 0.1 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,29 €
  • 15,39 €
  • 14,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Montážní adaptér
pro odlehčení vodičů
Spodní nebo boční výstup
Certificate

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 15 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 70 mm

ECLASS-6.0 27371233
ECLASS-6.1 27371290
ECLASS-7.0 27371290
ECLASS-8.0 27371290
ECLASS-9.0 27371290
ECLASS-10.1 27371292
ECLASS-11.1 27460402
ECLASS-12.0 27460402
ETIM-5.0 EC001153
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879031073

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: P8 4000-75070-0000922_p8_2_61.zip (61)
  • Construction files: STP 4000-75070-0000922_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu