Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - potencialove svorky
Ilustrační obrázek

ACS - potencialove svorky

seda/seda/hneda/modra
Č.prod.: 56078
Hmotnost: 0.079 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 39,60 €
  • 37,40 €
  • 35,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

Potenciálový blok
šedá/šedá/hnědá/modrá
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
Celkový proud max. 10 A
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové svorky: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Rozměry V׊×H 70×56×32.5 mm
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879049467
eClass 27141106
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56109_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56109_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56109_ina_2_17.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56078_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56078_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56078_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu