Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - potencialove svorky  56079
Ilustrační obrázek

ACS - potencialove svorky

seda/seda/zluta/modra

Č.prod.: 56079
Hmotnost: 0.079 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 57,96 €
  • 54,74 €
  • 51,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Potenciálový blok
šedá/šedá/žlutá/modrá
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Výsledný proud max. 10 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG min. 28
Číslo AWG max. 14
Instalace | Připojení
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 70 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 32,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879049450

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56079_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56079_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56079_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56079_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56079_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu