ACS - potencialove svorky
hneda/modra/hneda/modra
Č.prod.: | 56081 |
Hmotnost: | 0.079 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Potenciálový blok
hnědá/modrá/hnědá/modrá
hnědá/modrá/hnědá/modrá
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Výsledný proud max. | 10 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG min. | 28 |
Číslo AWG max. | 14 |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 70 mm |
---|---|
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 32,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879049436 |