Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
AMMS 10-1 - optoclen - 12mm  50010
Ilustrační obrázek

AMMS 10-1 - optoclen - 12mm

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1,2 A

Č.prod.: 50010
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.027 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 36,18 €
  • 34,17 €
  • 32,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 0.5 A
4...30 V DC
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 2 V
Vstupní napětí DC min. 4 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud max. 10 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 20 ms
Klidový proud OFF max. 0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 10 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 7000 Hz
Spínací napětí DC min. 4,5 V
Spínací napětí DC max. 44 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 0,5 A
Pokles napětí DC max. 1,2 V
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí 3750 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 63 mm
Šířka 11,8 mm
Hloubka 56 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 - A 1
PIN 2 + A 2
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 + 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879028080

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 50010_1503-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 50010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Omezovač přepětí ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu