Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
AMS - optoclen - 22, delka 5,0mm  50034
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

AMS - optoclen - 22, delka 5,0mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A

Č.prod.: 50034
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.088 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 60,12 €
  • 56,78 €
  • 53,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Triac 4 A
Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 3 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 53 V
Vstupní proud 10 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 10 ms
Prodleva před zapnutím max. 10 ms
Klidový proud OFF max. 10 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 5 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 30 Hz
Spínací napětí AC min. 24 V
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací proud min. 10 mA
Spínací proud max. 4 A
Pokles napětí AC max. 1,4 V
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 75 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 85 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879028066

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 50034_1506-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 50034_1506-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 50034_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu