Adapter M12 M-F - pin 2 na 4 / pin 4 na 2
Objednavky po 10 ks
Č.prod.: | 333370 |
Hmotnost: | 0.017 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Adaptér
M12 – M12
5-pin
M12 – M12
5-pin
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 24 V |
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
Jmenovité izolační napětí | 800 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
ETIM-6.0 | 800102 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879255646 |