Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
B24 Hood, IP68  70MH-GTGNS-A01E200
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

B24 Hood, IP68

Screw locking, top entry M40

Č.prod.: 70MH-GTGNS-A01E200
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.727 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 43,20 €
  • 40,80 €
  • 38,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

B24
Tělo průchodky
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod přímý
Instalace | Připojení
Utahovací moment 4 Nm
Montážní set M40
Zapojovací cykly min. 500
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra Tělo průchodky
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Materiál těsnění Silikon
Materiál plášť Hliníkový odlitek
Materiál zámku Nerezová ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost B24
Montáž Šroubové zajištění
Výška 110,5 mm
Šířka 58 mm
Hloubka 192 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879647465

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-GTGNS-A01E200_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GTGNS-A01E200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu