Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

B24 female 46-pole, crimp t., 500 V, 16 A

Č.prod.: 70MH-EB046-GC03020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.08 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 20,61 €
  • 19,47 €
  • 18,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

B24
Samice
46-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 500 V
Provozní napětí DC 500 V
Provozní proud 16 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 4 mm²
Číslo AWG min. 26
Číslo AWG max. 11
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 4,8 mm
Připojení Lisovací kontakt
Gender female
Zapojovací cykly min. 500
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 46 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Izolační odpor min. 100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) IIIa
Kategorie přepětí (EN 60664-1) III
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Technické údaje | Mechanické údaje
Přídržná síla min. 70 N
Tažná síla max. 250 N
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Combustibility class (UL94) V-0
Materiál kontakt Mosaz
Materiál nosič kontaktu PC GF
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost B24
Výška 36,2 mm
Šířka 33,8 mm
Hloubka 111 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879638722

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 70MH-EB046-GC03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-EB046-GC03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-EB046-GC03020_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-EB046-GC03020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu