Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

B6 Surface mounted h., low profile, IP65

Single locking lever m.,2 entries M20

Č.prod.: 70MH-GSDNL-B02B000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.24 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 21,65 €
  • 20,44 €
  • 19,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

B6
Soklový kryt (nízký)
Podélné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod oboustranně
Instalace | Připojení
Montážní set M20
Zapojovací cykly min. 500
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra Soklový kryt
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Povrchová úprava aretace verzinkt
Materiál těsnění NBR
Materiál plášť Hliníkový odlitek
Materiál zámku ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost B6
Druh zajištění Podélné zajištění
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879696234

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-GSDNL-B02B000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GSDNL-B02B000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu