COMLIGHT56 signalni svetlo
zelene, konektor M12
Č.prod.: | 4000-76056-1313000 |
Hmotnost: | 0.07 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Kompaktní signální světlo
Průchodka M12, 4-pin
zelená
Průchodka M12, 4-pin
zelená
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 26 mA |
Průmyslová komunikace | HMI
Svítivost | 1355 mcd |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 78,8 mm |
---|---|
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 56 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK 24 V DC (0 V) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879855723 |
Příslušenství
---- Montážní držák pro signální věž ----