Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
CUBE20 DO16 2A
Ilustrační obrázek

CUBE20 DO16 2A

16 digitalnich vystupu (2A)
Č.prod.: 56117
Hmotnost: 0.12 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 198,36 €
  • 187,34 €
  • 176,32 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DO16 - (E)
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 25 mA
Připojení
Sběrnice Připojení plochým kabelem
Napájení vstupů/výstupů/systému 8× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 16× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Spínací proud na výstup max. 2 A
Galvanické oddělení 500 V DC mezi výstupy a interní komunikací
Zatížení 40 W
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879049306
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56117_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56117_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56117_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56030_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56117_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56117_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56117_947-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56117_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_Beschriftung.xls
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu