Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
CUBE20S DI4/2 F
Ilustrační obrázek

CUBE20S DI4/2 F

Č.prod.: 57290
Hmotnost: 0.061 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 198,09 €
  • 187,09 €
  • 176,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

Cube20S FDI4/2
Rozšiřující modul
PROFIBUS
PROFINET
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 95 mA
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA pro modul
Typ PNP (EN 61131-2)
Vstupní filtr 3 ms
Galvanické oddělení 500 V DC mezi vstupy a interní komunikací
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Bezpečnostní instrukce
PL až do e
Kategorie až do 4
PFH 0.25E-9
DC vysoký
SIL až do 3
SIL CL až do 3
Provozní životnost 20 let
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
EAN 4048879424073
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57290_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57290_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 57290_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57290_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57290_03-09.18_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57290_01-205-5360-02-18-16-07-2023_tuev_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57290_Z20138-feb14-feb17-Cube20S-v2.1_pn_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57290_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20S_SafetyConfig_13.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 57390_SISTEMA_TB3_x_22.zip
cULus
PROFIsafe
* bez DPH, bez nákladů na dopravu