Contact locator for 2,5 mm contacts (4 mm²)
#NV
Č.prod.: | 70MH-ZW004-3000000 |
Hmotnost: | 0.005 kg |
Země původu: | SE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
nosič kontaktu
Kontakty
2.5 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Kontakty
2.5 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 12 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 23,6 mm |
---|---|
Šířka | 26,7 mm |
Hloubka | 18 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261204 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261290 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879658638 |