Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20 AI4 RTD
Ilustrační obrázek

Cube20 AI4 RTD

4 analogove vstupy (odpor a teplota)
Č.prod.: 56230
Hmotnost: 0.174 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 237,47 €
  • 224,27 €
  • 211,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

pro odpor a teplotu
AI4 - (E) RTD
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 25 mA ze systému, max. 70 mA externě (UI)
Vstup
Doba převodu (analog.) max. 600 ms (na kanál)
Typ Pt100, 200, 500; Ni100, 120, 200, 500, 1000, R 0...3000 Ω
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost 0.7...1.4%
Připojení 2-vodičový vstup: +Rx, -Rx / 3-vodičový vstup: +Rx, RLx, -Rx
Připojení
Sběrnice Připojení plochým kabelem
Napájení vstupů/výstupů/systému 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 16× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879049184
eClass 27242601
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56230_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56230_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56230_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56030_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56230_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56230_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56230_956-04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56230_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_Beschriftung.xls
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu