Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20 AI4 TH

4 analogove vstupy (termoclanky)

Č.prod.: 56240
Hmotnost: 0.179 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 314,28 €
  • 296,82 €
  • 279,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

AI4 - (E) 4× M12 (TH)
pro termočlánky
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Idle current external max. 45 mA
Příkon max. 25 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
module supply přes systémové vedení
Elektrické údaje | Vstup
Type input E, J, K, N, R
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál max. 300 ms
Diagnostika
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 3 X2
Druh připojení 4 X2
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 TH 0 +
PIN 2 TH 1 +
PIN 3 TH 0 +
PIN 4 TH 1 +
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 KTY 0
PIN 2 KTY 0
PIN 3 KTY 1
PIN 4 KTY 1
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 TH 0 -
PIN 2 TH 1 -
PIN 3 TH 0 -
PIN 4 TH 1 -
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879049177

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56240_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56240_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56240_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56240_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56240_957-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56240_957-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56240_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu