Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20 AI4 U/I
Ilustrační obrázek

Cube20 AI4 U/I

4 analogove vstupy (U/I)
Č.prod.: 56200
Hmotnost: 0.18 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 220,59 €
  • 208,34 €
  • 196,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
AI4 - (E) I
Napětí/proud
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 25 mA ze systému, max. 60 mA externě (UI)
Vstup
Doba převodu (analog.) max. 2 ms (pro kanál)
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. 0.3%
Připojení Diferenční napěťový/proudový vstup
Připojení
Sběrnice Připojení plochým kabelem
Napájení vstupů/výstupů/systému 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 24× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Napěťové vstupy
Vstupní odpor min. 1 MΩ, (EN 61131-2)
Měřící rozsah ±10 V DC, 0...10 V DC
Proudový vstupní signál
Zatěžovací odpor max. 300 Ω (20 mA), (EN 61131-2)
Měřící rozsah 0...20 mA, 4...20 mA
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879049238
eClass 27242601
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56200_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56200_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56200_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56030_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56200_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56200_952.04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56200_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56200_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_Beschriftung.xls
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu