Cube20 AO4 U/I
4 analogove vystupy (U/I)
Č.prod.: | 56220 |
Hmotnost: | 0.19 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Rozšiřující modul
AO4 - (E) U/I
AO4 - (E) U/I
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Idle current external max. | 90 mA |
---|---|
Příkon max. | 25 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
module supply | přes systémové vedení |
Elektrické údaje | Výstup
Zátěž max. | 60 Ω |
---|---|
Zátěžový odpor min. | 1 kΩ |
Doba převodu na analogovém výstupu na kanál max. | 1 ms |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | ano |
Galvanic separation input/input | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 117 mm |
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 47 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0 |
---|---|
Druh připojení 2 | X1 |
Druh připojení 3 | X1 |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 10 |
PIN 1 | U 0 |
PIN 2 | I 0 |
PIN 3 | U 1 |
PIN 4 | I 1 |
PIN 5 | U 2 |
PIN 6 | I 2 |
PIN 7 | U 3 |
PIN 8 | I 3 |
PIN 9 | UA |
PIN 10 | UA |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | UA 0 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | UA 1 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | UA 2 |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | UA 3 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 10 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | FE |
PIN 4 | FE |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
PIN 7 | FE |
PIN 8 | FE |
PIN 9 | UI |
PIN 10 | UI |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879049207 |
Příslušenství
---- Svorkovnice ----