Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20 BN-C DIO8 - system. uzel, Cube67

Č.prod.: 56450
Hmotnost: 0.15 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 307,17 €
  • 290,11 €
  • 273,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Připojení systému
Externí napájení
DIO8 - (BN) Cube67/20
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 100 mA
Výsledný proud UA max. 12 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,7 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Zatížení 10 W
Diagnostika
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál (pouze výstupy)
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Instalace | Obsazení pinů
Svorková lišta X2 Input/Output
Svorková lišta X3 Input/Output
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/output ano
Technické údaje | Mechanické údaje
Number extension modules max. 3
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 Cube67 In
Druh připojení 2 X0
Druh připojení 3 X1
Druh připojení 4 X2
Druh připojení 5 X2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 UA
PIN 2 UA
PIN 3 UI
PIN 4 UI
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 US
PIN 6 US
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879048774

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56450_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56450_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56450_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56450_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56450_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56450_ina_6_14.pdf (14)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56450_958-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Diverses Cube20_Beschriftung.xls (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56450_958-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56450_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu