Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20 BN-EIP DI8 - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube20 BN-EIP DI8 - sbernicovy uzel

Ethernet IP
Č.prod.: 56005
Hmotnost: 0.17 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 300,92 €
  • 284,20 €
  • 267,48 €

Mohlo by Vás také zajímat

Sběrnicové uzly
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro modul
Typ PNP (EN 61131-2)
Vstupní filtr 1 ms
Galvanické oddělení 500 V DC mezi I/O a interní elektronikou
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (samice)
Napájení vstupů/výstupů/systému 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Interní systémové vedení 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 8× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 150 mA
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
Cube systém
Kapacita modulu max. 15
I/O kapacita max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output)
Parametrizace
Svorkovnice X2 (4 kanálů) Input
Svorkovnice X3 (4 kanálů) Input
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879049498
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály Cube20_Beschriftung.xls
  • Stáhnout Informacní materiály Cube20_BN-E_Offine_Config_v105.xls
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56005_Cube20_Kfg_x_12.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56005_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56005_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56005_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56005_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 56030_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56005_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56005_944-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56005_10913-DOC-011411-odva_eip_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56005_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56005_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_Beschriftung.xls
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_BNEIP_OfflineConfig_16.zip
cULus
EtherNet/IP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu