Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20 BN-P DI8 - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube20 BN-P DI8 - sbernicovy uzel

Profibus-DP
Č.prod.: 56001
Hmotnost: 0.17 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 287,46 €
  • 271,49 €
  • 255,52 €

Mohlo by Vás také zajímat

Sběrnicové uzly
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro modul
Typ PNP (EN 61131-2)
Vstupní filtr 1 ms
Galvanické oddělení 500 V DC mezi I/O a interní elektronikou
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 0...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; SUB-D9
Napájení vstupů/výstupů/systému 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Interní systémové vedení 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 8× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 150 mA
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Cube systém
Kapacita modulu max. 15
I/O kapacita max. 244 Byte (Input), max. 244 Byte (Output)
Machine Option Management ano
Parametrizace
Svorkovnice X2 (4 kanálů) Input
Svorkovnice X3 (4 kanálů) Input
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879049504
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály ME_IM_V36.zip
  • Stáhnout Informacní materiály ME_IOL_V36.zip
  • Stáhnout Informacní materiály ME_DPV1_V11.zip
  • Stáhnout Informacní materiály Cube20_Beschriftung.xls
  • Stáhnout Informacní materiály ME_PRM_V12.zip
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56001_Cube20_KFG_x_12.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56001_hdb_x_32.zip
  • Stáhnout Manuál 56030_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56001_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56001_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56001_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56001_943-04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace ME_IM_V36.zip
  • Stáhnout Software a ovladace ME_DPV1_V11.zip
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20_Beschriftung.xls
  • Stáhnout Software a ovladace ME_PRM_V12.zip
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu