Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20 DI32

32 digitalnich vstupu

Č.prod.: 56112
Hmotnost: 0.243 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 220,68 €
  • 208,42 €
  • 196,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DI32 - (E)
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Příkon max. 25 mA
Výsledný proud UA max. 12 A
module supply přes systémové vedení
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,7 A
Diagnostika
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/input ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 3 X2
Druh připojení 4 X3
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 DI 4
PIN 6 DI 5
PIN 7 DI 6
PIN 8 DI 7
PIN 9 UI
PIN 10 UI
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DI 8
PIN 2 DI 9
PIN 3 DI 10
PIN 4 DI 11
PIN 5 DI 12
PIN 6 DI 13
PIN 7 DI 14
PIN 8 DI 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DI 16
PIN 2 DI 17
PIN 3 DI 18
PIN 4 DI 19
PIN 5 DI 20
PIN 6 DI 21
PIN 7 DI 22
PIN 8 DI 23
PIN 9 US
PIN 10 US
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 DI 24
PIN 2 DI 25
PIN 3 DI 26
PIN 4 DI 27
PIN 5 DI 28
PIN 6 DI 29
PIN 7 DI 30
PIN 8 DI 31
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879049344

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56112_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56112_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56112_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56112_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56112_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56112_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56112_946-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56112_946-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56112_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu