Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S AI2*16 Bit TC 7 Byte
Ilustrační obrázek

Cube20S AI2*16 Bit TC 7 Byte

Č.prod.: 57234
Hmotnost: 0.073 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 181,08 €
  • 171,02 €
  • 160,96 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
AI2 - (E) TC 7 Byte
pro termočlánky
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 55 mA ze systému, max. 30 mA externě (UI)
Vstup
Doba převodu (analog.) 84.2 ms (na kanál)
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. ±0.3%, kompenzace studeného spoje
Připojení 2-vodičový vstup; TH+x, TH-x
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879423571
eClass 27242601
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57234_p8_2_21.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57230_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57234_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57234_4725-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57234_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu