Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S AI4*16 BIT I0(4)…, delka 20,0mA
Ilustrační obrázek

Cube20S AI4*16 BIT I0(4)…, delka 20,0mA

Č.prod.: 57262
Hmotnost: 0.06 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 192,24 €
  • 181,56 €
  • 170,88 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
AI4 - (E) I
Proud
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 60 mA ze systému, max. 20 mA externě (UI)
Vstup
Doba převodu (analog.) 480 µs (všechny kanály)
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. 0.3%
Připojení Diferenciální proudový vstup
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Proudový vstupní signál
Zatěžovací odpor max. 60 Ω (EN 61131-2)
Měřící rozsah 0...20 mA, 4...20 mA
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení pro modul pomocí LED a pro sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879423755
eClass 27242601
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57262_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57230_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57262_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57262_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57262_4732-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu