Cube20S AI4*16 BIT RTD 2-/3-vodic
Č.prod.: | 57266 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Země původu: | TH |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Rozšiřující modul
AI4 - (E) RTD 2-,3-vodič
Vyžaduje méně parametrových bytů než výrobek č.: 57265
pro odpor a teplotu
AI4 - (E) RTD 2-,3-vodič
Vyžaduje méně parametrových bytů než výrobek č.: 57265
pro odpor a teplotu
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 55 mA |
module supply | přes systémové vedení |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω |
---|---|
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál max. | 324,1 ms |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|---|
Druh připojení 2 | Napájení |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | + AI 0 |
PIN 2 | - AI 0 |
PIN 3 | + AI 2 |
PIN 4 | - AI 2 |
PIN 5 | + AI 1 |
PIN 6 | - AI 1 |
PIN 7 | + AI 3 |
PIN 8 | - AI 3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879424042 |