Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S AO4
Ilustrační obrázek

Cube20S AO4

4 x 16Bit U 0...10V
Č.prod.: 57361
Hmotnost: 0.06 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 195,93 €
  • 185,05 €
  • 174,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
AO4 - (E) U
Napětí
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 60 mA ze systému, max. 25 mA externě (UI), naprázdno
Výstup
Doba převodu (analog.) 200 µs (všechny kanály)
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. 0.5%
Galvanické oddělení 500 V DC mezi vstupy a interní komunikací
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Výstraha aktoru pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Napěťový výstupní signál
Zatěžovací odpor 5 kΩ
Měřící rozsah 0...10 V
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879424615
eClass 27242601
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57361_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57230_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57361_4752-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57361_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57361_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu