Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S AO4
Ilustrační obrázek

Cube20S AO4

4 x 16Bit U -10V...+10V
Č.prod.: 57363
Hmotnost: 0.06 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 195,93 €
  • 185,05 €
  • 174,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
AO4 - (E) U
Napětí
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 60 mA ze systému, max. 25 mA externě (UI), naprázdno
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Výstup
Doba převodu (analog.) 200 µs (všechny kanály)
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. 0.2%
Galvanické oddělení 500 V DC mezi vstupy a interní komunikací
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Výstraha aktoru pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Napěťový výstupní signál
Zatěžovací odpor 5 kΩ
Měřící rozsah -10 V DC...+10 V DC
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879424622
eClass 27242601
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57363_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 57230_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57363_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57363_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57363_4754-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu