Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S DI2 ETS
Ilustrační obrázek

Cube20S DI2 ETS

Č.prod.: 57223
Hmotnost: 0.06 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 108,77 €
  • 102,72 €
  • 96,68 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DI2 - (E) ETS
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 85 mA
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA pro modul
Typ PNP (EN 61131-2)
Vstupní filtr max. 100 ns
Galvanické oddělení 500 V DC mezi vstupy a interní komunikací
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ne
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879423410
eClass 27242604
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57223_p8_2_20.zip
  • Stáhnout Manuál 57220_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57223_4720-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57223_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57223_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu