Cube20S DI4 ETS
Č.prod.: | 57243 |
Hmotnost: | 0.065 kg |
Země původu: | TH |
Není k dispozici
Popis
Rozšiřující modul
DI4 - (E) ETS
DI4 - (E) ETS
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Příkon max. | 85 mA |
module supply | přes systémové vedení |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr max. | 1,0E-4 ms |
Proudová zatížitelnost max. | 0,5 A |
Diagnostika
Diagnostika | žádné napětí |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | ano |
Galvanic separation input/input | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|---|
Druh připojení 2 | Napájení |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI 2 |
PIN 5 | DI 1 |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | DI 3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879423724 |