Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S DO2 NPN
Ilustrační obrázek

Cube20S DO2 NPN

Č.prod.: 57322
Hmotnost: 0.065 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 44,87 €
  • 42,37 €
  • 39,88 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
Digitální výstupy
DO2 - (E) NPN
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 60 mA
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A
Typ NPN (EN 61131-2)
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Galvanické oddělení 500 V DC mezi výstupy a interní komunikací
Zatížení 5 W
Zpoždění výstupu 175 ns
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879424295
eClass 27242604
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57322_p8_2_20.zip
  • Stáhnout Manuál 57220_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57322_4740-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57322_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57322_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu