Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S DO4/2 F
Ilustrační obrázek

Cube20S DO4/2 F

Č.prod.: 57390
Hmotnost: 0.062 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 222,30 €
  • 209,95 €
  • 197,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Cube20S FDO4/2
Rozšiřující modul
PROFIBUS
PROFINET
Interní komunikace
Napájení modulu přes systémové vedení
Spotřeba proudu max. 75 mA
Bezpečnostní instrukce
PL až do e
Kategorie až do 4
PFH 0.22E-9
DC vysoký
SIL až do 3
SIL CL až do 3
Provozní životnost 20 let
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×76.5 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Galvanické oddělení 500 V DC mezi výstupy a interní komunikací
Zatížení 5 W
Zpoždění výstupu 175 µs
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
EAN 4048879424653
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57390_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 57290_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 57390_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57390_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57390_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57390_Z20139-feb14-feb17-Cube20S-v2.1_pn_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57390_03-09.18_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57390_01-205-5360-02-18-16-07-2023_tuev_z_c.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace Cube20S_SafetyConfig_13.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 57390_SISTEMA_TB3_x_22.zip
cULus
PROFIsafe
* bez DPH, bez nákladů na dopravu