Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S EtherCAT
Ilustrační obrázek

Cube20S EtherCAT

Č.prod.: 57103
Hmotnost: 0.155 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 207,00 €
  • 195,50 €
  • 184,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

EtherCAT
Sběrnicové uzly
Připojení
Interní systémové vedení 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Napájení vstupů/výstupů/systému 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (samice)
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 95 mA
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Připojovací pružinové svorky: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×48.5×76.5 mm
EtherCAT
Adresace automatické
Provozní módy FreeRun, SyncManager-Event, Distributed Clock, HotConnect
Cube systém
Kapacita modulu max. 64
I/O kapacita max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Výstup
Výstupní napětí (I/O /sběrnice) 24 V DC/5 V DC
Výstupní proud (I/O /sběrnice) 10 A/3 A
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ne
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Výstraha aktoru ne
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879422376
eClass 27242608
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Konfiguracní soubory Cube20S_57103_Kfg_10.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57103_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57103_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57103_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57103_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57103_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57103_4701-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57103_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
EtherCAT
* bez DPH, bez nákladů na dopravu